Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

RCN

Bezpieczne w środowisku MRI: kółka medyczne z zerowym metalem
rcn_banner
Każdy, kto już trzymał magnes do monety, wie, jakie siły można uwolnić.
Obrazy MRI w szpitalu są podobne. W celu uzyskania obrazów diagnostycznych ciała urządzenie generuje silne pola magnetyczne. Dlatego w niektórych obszarach MRI dozwolone są tylko urządzenia i meble, które nie zawierają składników magnetycznych. Z tego powodu nasz klient RCN produkuje specjalne produkty do rezonansu magnetycznego i opiera się na całkowicie bezmetalowym ryginie, spełniającym wysokie standardy bezpieczeństwa: plastikową kółkę skanującą TENTE Levina.

Punkt wyjścia

RCN MEDIZIN- UND REHATECHNIK GMBH opracowuje szeroką gamę produktów do codziennej pielęgnacji. Należą do nich stołki prysznicowe, wózki inwalidzkie i spacerowiki. Firma oferuje również krzesła, stojaki infuzyjne, kanapy i półki, które są niemagnetyczne. Są one szczególnie zalecane do stosowania w dziedzinie rezonansu magnetycznego lub, w skrócie: MRI. Firma produkuje pomoce pielęgniarskie od ponad 30 lat i zatrudnia około 100 osób w fabrykach w USA i Niemczech.

Would you like to receive personal advice?

We look forward to your inquiry

Specjalne wymagania

Urządzenie MRI generuje obrazy o wysokiej rozdzielczości i nie wymaga ekspozycji na promieniowanie. Podczas tomografii generowane są pola elektromagnetyczne, których siłę mierzy się w Tesli. Urządzenia MRI z maksymalnie trzema Teslami są standardowym wyposażeniem w szpitalach. Aby uzyskać większą dokładność szczegółów, lekarze coraz częściej używają urządzeń o wyższych wartościach Tesli, które również generują silniejsze pola magnetyczne. Oznacza to, że: obiekty magnetyczne są zabronione w pobliżu aparatów MRI. Ze względu na ogromne siły przyciągania stanowią zagrożenie dla personelu i pacjentów. Dlatego RCN opracowuje meble medyczne, które bezkompromisowo spełniają surowe wymagania w tej dziedzinie. Meble wykonane są ze standaryzowanych białych rur z tworzywa sztucznego i charakteryzują się charakterystycznymi cechami. RCN produkuje produkty wykonane z tworzywa sztucznego i mosiądzu dla MRI do trzech Tesli. Kółka zawierające ten metal są również używane w tej gamie Tesli. Mosiądz służy do łożysk kulkowych i osprzętu montażowego. Jednak w przypadku badań od siedmiu Tesli w górę wymagania dotyczące homologacji mebli i sprzętu są prawdziwym wyzwaniem: nawet mosiądz niemagnetyczny jest niedozwolony. W niektórych krajach mają specjalne bramy bezpieczeństwa, które alarmują, gdy wykrywają resztkowy magnetyzm, są używane nawet przed wejściem do stref MRI. Dlatego RCN produkuje również produkty całkowicie z tworzyw sztucznych, które nie zawierają żadnych elementów metalowych. Aby te stojaki infuzyjne, kanapy i krzesła gwarantowały bezpieczną mobilność, RCN wymaga kółek spełniających wysokie wymagania dotyczące tego zastosowania.

Nasze inteligentne rozwiązanie mobilności

Dla szczególnie silnych MRI od siedmiu Tesli w górę, opracowaliśmy specjalny wariant naszego skanowania MRI Levina dla RCN z całkowitym blokowaniem. Niezwykła rzecz w tym rozwiązaniu: udało nam się zrezygnować z mosiądzu nawet do osprzętu montażowego, a zwłaszcza w przypadku łożysk kulkowych tego kółka MRI. Składa się w całości z elementów składających się w 100% z tworzywa sztucznego. Dzięki temu kółko blokujące skanowanie Levina nie wykazuje resztkowego magnetyzmu i gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa w obrazowaniu MRI. W porównaniu z rozwiązaniami zawierającymi mosiądz ma większą nośność i może przenosić ciężar do 80 kilogramów. Aby zapewnić jeszcze większe bezpieczeństwo i stabilność, przeprowadziliśmy również indywidualne adaptacje. Łodygi rycynowe są dostosowane do wielkości standardowych plastikowych rur RCN. Ponadto zabezpieczyliśmy klocek MRI Levina do skanowania plastikową śrubą na ramie, aby trzpień nie mógł się skręcić. Kółka jest dostępna w rozmiarach 100 i 125 milimetrów, jako zwykły obrotowy kółek lub obrotowy z całkowitą blokadą.
Volkmar i Michael Jung, Dyrektorzy Zarządzający RCN.

Volkmar i Michael Jung, Dyrektorzy Zarządzający RCN.

„Skan Levina oznacza 100 procent. 100% materiału syntetycznego i 100% bezpieczeństwa”.

Volkmar i Michael Jung, Dyrektorzy Zarządzający RCN.

Międzynarodowe zalety i różne zastosowania

Dzięki skanowi Levina RCN ma idealny rycynowy do stosowania w MRI. Chociaż jest wykonany w całości z tworzywa sztucznego, ma wyjątkową nośność i zapewnia maksymalne bezpieczeństwo. Ze względu na swoje właściwości nadaje się również do pomieszczeń MRI, w których stosowane są zamki wykrywacza metalu. Rozwiązanie oferuje również cenne korzyści dla międzynarodowej działalności RCN. Każdy kraj ma własne przepisy regulujące stosowanie produktów w środowisku MRI. Levina scan MRI Castor jest produktem całkowicie pozbawionym metalu i może być stosowany na całym świecie bez żadnych ograniczeń, co oznacza, że szeroko zakrojone badania przepisów krajowych nie są już konieczne. RCN może używać plastikowego kółka nie tylko w obszarze MRI, ale także w obiektach badawczych lub przy bramach bezpieczeństwa na lotniskach.