Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

P. Lindberg Industri A/S

Bardzo wytrzymałe kółka do przenoszenia 108-metrowego łopata wirnika
p_lindberg_industri_banner
Łopaty wirnika do turbiny wiatrowej ważą ponad 50 ton — aż dziewięć w pełni dorosłych słoni. Ale nasz dwukołowy kółek Omikron poradzi sobie z tym.
Nasz duński klient P. Lindberg Industri A/S produkuje wózki transportowe, które również muszą być w stanie przenosić tę nośność. Ten rodzaj wózka jest używany do produkcji łopatek turbin wiatrowych. Łopatka wirnika musi być nie tylko łatwo obracana, ale także sam wózek musi być ruchomy. Czy kółka TENTE są w stanie przenosić ten ciężar? Tak, oczywiście!

Punkt wyjścia

Energia wiatrowa jest jedną z szczególnie szybko rozwijających się metod wytwarzania energii i stanowi jedną szóstą energii odnawialnej na całym świecie. Wraz ze zaostrzeniem zmian klimatycznych, a energia odnawialna staje się coraz ważniejsza, producenci turbin wiatrowych nadal budują coraz większe turbiny. Zwłaszcza morskie turbiny wiatrowe, tj. te znajdujące się na wybrzeżu, wielokrotnie ustanawiały rekordy pod względem wielkości w ciągu ostatnich 25 lat. Te rosnące rozmiary pozwalają turbinom generować więcej energii. Łopaty wirnika o długości 108 metrów należą do przedmiotów wymagających szczególnego bezpieczeństwa nawet podczas ich produkcji. Dlatego firma P. Lindberg Industri A/S wprowadza specjalne ciężkie kółka TENTE do swoich wózków transportowych. Każde z tych kółek może pomieścić do 20 ton i nadaje się do wszelkiego rodzaju wózków transportowych w branży energetyki wiatrowej.

Would you like to receive personal advice?

We look forward to your inquiry

Płynna praca i wysoka jakość

P. Lindberg Industri A/S dostarcza swoje wózki transportowe klientom międzynarodowym na całym świecie, w tym do krajów takich jak Indie, Chiny, Brazylia, Turcja, Hiszpania i Francja. Każda turbina wiatrowa zawiera trzy łopatki wirnika. Są one wytwarzane w złożonym procesie z kilku warstw materiałów szklanych i węglowych, tj. tworzyw sztucznych i żywic. Pracownicy układają warstwy w formach, które następnie zestalają się w procesie pieczenia. Ta produkcja ostrza może zająć kilka dni. W następnym kroku łopatki wirnika są podnoszone na wózki transportowe, gdzie są dalej przetwarzane i uzyskane wykończenie powierzchni. Ponieważ wózek transportowy będzie przemieszczany w hali produkcyjnej, kółka muszą działać płynnie wraz z wysoką jakością i trwałością.

Nasze inteligentne rozwiązanie mobilności

Dziś specjalne kółka z rodziny produktów TENTE Omikron są używane do największych wózków transportowych firmy P. Lindberg Industri A/S. Mniejszy kółek ma średnicę koła 500 milimetrów i masę tarową 200 kilogramów. Duże kółka dwukołowe mają średnicę koła 600 milimetrów, a kółka ma masę tarową 380 kilogramów. Jest więc tak duży jak koło rowerowe i waży aż trzy samce w pełni dorosłych orangutanów. Ten wyjątkowo wytrzymały rycyn może przenosić jeszcze więcej: dynamiczną ładowność dokładnie 20 000 kilogramów. Dynamiczna ładowność pokazuje, ile kółko może przenosić podczas jazdy. Kółka dwukołowe TENTE Omikron mają bardzo dużą nośność i jednocześnie działają wyjątkowo płynnie. Ale jak taki gigantyczny rycynowy może działać płynnie? Właściwości te wynikają z jakości bieżnika PUR, zastosowanych precyzyjnych łożysk kulkowych i konstrukcji kółka dwukołowego.
Lars Hansen, Partner Zarządzający, P. Lindberg Industri A/S

Lars Hansen, Partner Zarządzający, P. Lindberg Industri A/S

„Jesteśmy dumni, że przyczyniamy się do ochrony klimatu za pomocą naszych wózków, jeśli chodzi o produkcję łopatek wirnika. Nasz dostawca TENTE wspiera nas swoją niezawodnością i jakością kółek o dużej wytrzymałości”.

Lars Hansen, Partner Zarządzający, P. Lindberg Industri A/S

Dostawcy energetyki wiatrowej: nasz wkład w ochronę klimatu

Wózki transportowe firmy P. Lindberg Industri A/S składają się z maksymalnie 1000 pojedynczych części. Spracowane rysunki inżynieryjne zapewniają stabilne i precyzyjne dopasowanie, jeśli chodzi o łączenie łopatek wirnika i wózków. Spawacze zwracają szczególną uwagę na liczne szwy, które spawają. Badania nieniszczące szwów spawalniczych zapewniają jakość, ponieważ przy tej wadze wypadki byłyby druzgocące. Podobnie jak w przypadku produkcji łopatek wirnika, wymagana jest duża praca ręczna, ponieważ wszystkie wózki są wykonane na zamówienie. TENTE zwraca również szczególną uwagę na wysoką jakość produkcji rycynowego. Wspierany przez własnych specjalistów spawaczy oraz we współpracy z twórcami produktów TENTE i specjalistami od spawalnictwa, szczególną dbałość o jakość prac przy produkcji komponentów. Obszerne testy i próby w laboratorium i publicznych instytutach badawczych zapewniają jakość kółek TENTE o bardzo dużej wytrzymałości. P. Lindberg Industri A/S i TENTE współpracują ze sobą w duchu zaufania od 20 lat. Obie firmy przyczyniają się do rozwoju energetyki wiatrowej, idąc razem w kierunku tej branży przyszłości.