Integral Plus: superłatwe przełączanie
Najwyższy komfort użytkowania.
Blokowanie bez wysiłku. Odczuwalne odciążenie.
Niezależnie od tego, czy chodzi o łóżko szpitalne, stół operacyjny czy urządzenie medyczne, Integral plus oraz podwójne zestawy kołowe Integral twin load można blokować centralnie jednym ruchem stopy i przy minimalnej sile obsługi. To łatwiejsze użytkowanie, bardziej ergonomiczne procesy transportowe i większa efektywność w codziennej opiece klinicznej.
Korzyści w skrócie:
- Wyjątkowo wygodne użytkowanie blokady
- Wersje z blokadą centralną usprawniające procesy
- Do trzech pozycji przełączania: blokada kierunku jazdy, blokada totalna lub pełna swoboda ruchu
- Płynna jazda i cichy system blokowania zapewniające spokojniejsze otoczenie
- Sprawdzona jakość i wielokrotnie nagradzane wzornictwo serii Integral
AI generated
Jeden prosty ruch. Więcej kontroli i bezpieczeństwa.
W modelach Integral plus i Integral twin load system blokowania zestawu kołowego można wygodnie obsługiwać stopą. W zależności od wersji produktu dostępne są trzy pozycje:
- Pełna swoboda ruchu: nieograniczony ruch i wyjątkowo mały promień skrętu — zastosowanie idealne do niewielkich pomieszczeń oraz w wąskich, krętych korytarzach.
- Blokada kierunku jazdy: większa stabilność na zakrętach i kontrolowana jazda na wprost na dłuższych odcinkach.
- Blokada pełna: jednoczesne zablokowanie koła i obrotnicy zapewnia bezpieczne i stabilne ustawienie.
Łatwa integracja blokady centralnej
Przyjazny dla użytkownika system blokady centralnej, który jednocześnie blokuje kilka zestawów kołowych, zaprojektowano z myślą o większej wydajności. Różne opcje montażu, dostosowane dźwignie sterujące i komponenty techniczne ułatwiają integrację z projektem łóżka szpitalnego lub sprzętu.
W zależności od wersji można również dostosować do wymagań kąt przełączania oraz siły blokowania. Dzięki temu rozwiązanie mobilne można precyzyjnie dopasować do konstrukcji i procesów.
Dwa zestawy kołowe. Ten sam komfort.
Integral plus. Blokowanie bez wysiłku w łóżkach szpitalnych i rehabilitacyjnych.
Integral plus opracowano z myślą o codziennym użytkowaniu w szpitalach i placówkach opiekuńczych. Łączy sprawdzone zalety serii Integral ze zoptymalizowanym systemem blokowania, który działa wyjątkowo lekko i komfortowo.
Idealny do łóżek szpitalnych, rehabilitacyjnych i urządzeń medycznych - wszędzie tam, gdzie liczą się niezawodna mobilność i łatwość użytkowania.
Integral twin load. Mocny w działaniu. Lekki w obsłudze.
Integral twin load to podwójny zestaw kołowy do wymagających zastosowań medycznych, w których kluczowe są duża nośność, stabilność i łatwość obsługi. Pomimo wysokiej sztywności skrętnej i nośności do 250 kg na zestaw kołowy, system blokowania zapewnia wygodną obsługę stopą przy minimalnym wysiłku użytkownika
Ten zestaw kołowy jest optymalny do stołów operacyjnych, robotów chirurgicznych, łóżek bariatrycznych oraz innych medycznych zastosowań przeznaczonych do dużych obciążeń, w których niezbędne są bezpieczny postój i łatwa obsługa.