Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Montana

Designerskie kółka do mebli spełniające najwyższe standardy
montana_banner
Czyste linie, 42 kolory i nieskończone możliwości — renomowany duński producent mebli Montana mówi językiem designu i otwiera drzwi do niepowtarzalnego świata kształtów i konturów.
Te same wysokie standardy dotyczą również kółek meblowych, które idealnie pasują do koncepcji projektowej firmy, zapewniając jednocześnie maksymalną elastyczność. Te kółka do mebli zostały przez nas indywidualnie dostosowane do specyficznych wymagań klienta.

Punkt wyjścia

Montana Møbler A/S oferuje klientom na całym świecie szereg systemów modułowych i zajmuje znaczącą pozycję na rynku dzięki swoim wielokrotnie nagradzanym projektom. Założyciel i projektant Peter J. Lassen uczynił firmę światową sławą dzięki swojemu zespołowi projektantów wysokiego kalibru i obecnie ponad 120 pracowników. W swojej wcześniejszej karierze był zatrudniony w rodzinnym przedsiębiorstwie Fritz Hansen A/S i współpracował z jednymi z najlepszych projektantów w Danii, od Arne Jacobsena, Pieta Heina i Jørna Utzona aż po Verner Panton. Dziś Montana jest zarządzana przez syna założyciela, Joakim Lassen. Producent mebli znany jest nie tylko z wielu różnych sposobów łączenia mebli, ale także z charakterystycznej gamy wykończeń powierzchni z wyborem 42 kolorów farb i trzech fornirów.

Would you like to receive personal advice?

We look forward to your inquiry

Specyficzne wymagania dotyczące kółek

Około jedna czwarta mebli biurowych Montana jest wyposażona w kółka do mebli, a trend utrzymuje się w górę. Firma wymaga rozwiązania, które idealnie pasuje do języka projektowego producenta, umożliwiając jednocześnie łatwe przenoszenie mebli. Niezbędne jest również dopasowanie designerskich kółek do indywidualnego brifetu pod względem koloru, ponieważ Montana dostarcza również krzesła, stoliki boczne, półki i szafki w 42 kolorach Montana.

Nasze inteligentne rozwiązanie mobilności

Wózek, który dokładnie spełnia specyfikację Montana, to TENTE Linea. Podobnie jak meble produkowane przez duńską firmę, jego design również został doceniony w wielu wiodących konkursach projektowych, ponieważ forma i funkcja idą w parze. Jako dwukołowy kółek jest idealnym wyborem do stosunkowo ciężkich zastosowań. Wysokiej jakości powierzchnie bieżnika gwarantują doskonałe właściwości jezdne i minimalne zużycie. Były jednak pewne szczegóły Linea, które nie spełniały wymagań projektowych producenta mebli. Zamiast zakrzywionego konturu zwykłej czapki Montana preferowała bardziej minimalistyczne rozwiązanie. Wysokość również musiała zostać wyregulowana. Byliśmy w stanie spełnić oba wymagania dzięki rozwiązaniom szytym na miarę. W ścisłej współpracy z projektantami duńskiej firmy opracowaliśmy płaską czapkę, która spełniała wymogi projektu Montana aż do najdrobniejszych szczegółów. Zmodyfikowana wysokość małych kółek do mebli została również osiągnięta poprzez intensywne konsultacje z Montaną. Montana kupuje Linea w różnych rozmiarach: 40 milimetrów na krzesła i 65 lub 75 mm na półki, szafki i stoły. Ta gama kółek stanowi również solidną podstawę dla unikalnych przedmiotów w szerokim spektrum kolorów.
Andy Poulsen, programista produktów w Montana

Andy Poulsen, programista produktów w Montana

„Indywidualny design i najwyższa elastyczność — to tylko dwie z wielu zalet klocka meblowego TENTE Linea.”

Andy Poulsen, programista produktów w Montana

Projekty na miarę dla optymalnych procesów

Nasza indywidualna linia Linea odzwierciedla dokładne pomysły projektowe Montany i stanowi optymalne rozwiązanie dla danego zastosowania, ponieważ czapkę można wykończyć w wymaganym kolorze i można ją szybko i łatwo zamontować lub wymienić. Proces wciskania jest prosty, a nakrętki pozostają bezpiecznie na swoim miejscu. Nie wypadają i można je łatwo usunąć w razie potrzeby. Dlatego nasze rozwiązanie wprowadza praktycznie nieograniczony zakres projektowania, zwiększa wydajność procesu produkcyjnego i przyczynia się do elastycznej i przyjaznej dla klienta obsługi posprzedażnej.