Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

LINET

Kółka do łóżek szpitalnych na żądanie — ze wspólnym systemem sterowania
linet_banner (2)
Każdy, kto produkuje 90 000 łóżek szpitalnych rocznie i dostarcza je do 100 krajów, musi być w stanie polegać na jednej rzeczy: najwyższej wydajności i najwyższej jakości kółkach do tych łóżek.
Właśnie z tego powodu dostarczamy naszym klientom LINET trzykrotnie mniej więcej rozwiązanie pod względem magazynowania, zaangażowania kapitałowego i kosztów poprzez naszą dostawę just-in-time do bazy w Republice Czeskiej. Potrójna premia pod względem elastyczności, rentowności i produktywności.

Początkowa sytuacja

Międzynarodowa firma LINET Group SE produkuje innowacyjne łóżka dla szpitali i domów opieki, a także dostarcza szeroką gamę produktów do systemów leczenia i mebli medycznych w szpitalach i placówkach opieki. LINET nalega na stosowanie kółek TENTE do wielu różnych produktów wytwarzanych w zakładzie produkcyjnym w Republice Czeskiej.

Would you like to receive personal advice?

We look forward to your inquiry

Prace na linii montażowej i małe partie

LINET ma jasną strategię produkcji i ma na celu uniknięcie nadwyżek i długich czasów przechowywania. W związku z tym firma wykorzystuje system zarządzania Kanban do kontrolowania swoich procesów. Pozwala to na elastyczność umożliwiającą wytworzenie numeru zamówionego przez klienta w każdym przypadku — proces, w którym poszczególne etapy są koordynowane w płynnym przepływie bez opóźnień. Aby dopasować się do tej sekwencji, LINET ma być dostarczany tylko z kółkami, które są rzeczywiście potrzebne i nie więcej. Biorąc pod uwagę szeroką gamę łóżek szpitalnych, kanap i stolików bocznych, a także bardzo różne rozmiary partii produkcyjnych, jest to spore wyzwanie - ale jesteśmy w stanie opanować takie, które absolutnie jesteśmy w stanie opanować.

Nasze inteligentne rozwiązanie mobilności

Ściśle współpracujemy z LINET od 1992 roku. Nasi pracownicy w Czechach są powiązani z systemem kontroli zapasów LINET, dzięki czemu można usprawnić procesy produkcyjne producenta łóżek. W związku z tym możemy dokładnie śledzić, które kółka szpitalne są obecnie wyjęte z magazynu LINET do wykorzystania w produkcji. Codziennie nasz zespół sprawdza, które konkretne kółka do łóżek szpitalnych opuściły magazyn LINET i wymagają uzupełnienia — potwierdzając wymagania do najdrobniejszych szczegółów: Jakie rodzaje kółek szpitalnych są potrzebne? Jaka jest specyfikacja projektu? Jaki rozmiar, kolor i materiał jest wymagany? Mamy elastyczność, aby móc reagować na zapotrzebowanie i możemy zagwarantować szybką dostawę, nawet w przypadku dużych ilości. LINET korzysta również z kolejnej zalet bliskich relacji roboczych, szczególnie w postaci wiarygodnych danych do planowania. W TENTE mamy możliwość prognozowania dokładnej liczby kółek wymaganych przez LINET każdego roku we wszystkich segmentach. Następnie możemy odpowiednio zarządzać naszymi operacjami produkcyjnymi, montażowymi i magazynowymi. Oczywiście nasze zaangażowanie w różnorodność produktów wytwarzanych przez producenta łóżek nie ogranicza się do logistyki. Różnorodność naszych produktów jest równie imponująca. Dlatego możemy zaoferować firmie szeroki wybór kółek i kół z możliwością zapewnienia odpowiedniego rozwiązania dla wszystkich wymagań rynku medycznego, szczególnie w odpowiednim rozmiarze i właściwych cechach.
Zbyněk Frolík Prezes i założyciel Grupy LINET SE

Zbyněk Frolík Prezes i założyciel Grupy LINET SE

„TENTE oferuje nam nie tylko odpowiednie kółka do łóżek szpitalnych, ale zespół zapewnia również dostawy just-in-time za każdym razem”.

Zbyněk Frolík Prezes i założyciel Grupy LINET SE

Większa produktywność, mniej kosztów

Czas realizacji i zapasy materiałów są ograniczone do minimum dzięki dostawom just-in-time. Ponadto LINET nie musi rozmieszczać personelu do inwentaryzacji dostaw, ale tylko do odbiorów przychodzących towarów. Takie podejście przynosi znaczny wzrost wydajności procesu. Firma ma również znacznie mniejszy kapitał związany i oszczędza na kosztach zarządzania zapasami i personelu. Dodatkowo zminimalizowano czas poświęcony na realizację zamówienia zakupu. Cieszymy się relacjami biznesowymi opartymi na zaufaniu, dlatego LINET cieszy się korzyścią z lepszej produktywności, co odzwierciedla niezwykle wydajny proces produkcyjny.