Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Linea Industrial

Industrial castors in focus – the first TENTE webinar for the industry

Zarejestruj się bezpłatnie i zyskaj przewagę konkurencyjną

Kiedy: 14 kwietnia 2026 r. o godz. 11:30 (CEST)

Gdzie: Online via Microsoft Teams

Czas trwania: ok. 30 minut, w tym sesja pytań i odpowiedzi

Zarejestruj się na webinarium

Co mówią klienci, którzy już korzystają z Linea industrial

  • Wysiłek operatora wózka do 60% mniejszy
  • Łatwiejsze manewrowanie
  • Mniej urazów
  • Usprawniony przebieg pracy

Dlaczego warto przyjżeć się bliżej kołom przemysłowym?

Koła są często niedocenianym elementem procesów przemysłowych. Wpływają one na efektywność, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój – od codziennej obsługi i kosztów operacyjnych po strategiczne decyzje inwestycyjne.

Podczas webinarium uzyskasz kompleksowy wgląd w funkcjonalność koła Linea industrial oraz jego znaczenie dla nowoczesnych zastosowań przemysłowych. Niezależnie od tego, czy chodzi o przemysł motoryzacyjny, intralogistykę czy przetwórstwo spożywcze – to koło z tworzywa sztucznego zostało zaprojektowane specjalnie po to, aby ręczne przemieszczanie urządzeń i wózków było znacznie bardziej ergonomiczne i zwrotne.

Zarejestruj się na webinarium

— Ekspert TENTE, Adrian Postavaru

— Ekspert TENTE, Adrian Postavaru

Webinarium jest skierowane do wszystkich, którzy chcą zapoznać się z nowoczesnymi rozwiązaniami w asortymencie kół i przygotować swoje działania na przyszłość.

— Ekspert TENTE, Adrian Postavaru

Najważniejsze informacje o webinarium

  • Temat: Linea industrial – zalety kół z tworzywa sztucznego w przemyśle
  • Data: 14 kwietnia 2026 r. o godz. 11:30 (CEST)
  • Format: Webinarium online via Microsoft Teams (link zostanie wysłany e-mailem)
  • Czas trwania: ok. 30 minut, w tym sesja pytań i odpowiedzi
  • Język: angielski
  • Udział: bezpłatny
Zapytanie
Pola oznaczone gwiazdką (*) są polami obowiązkowymi.