Jakie wymagania muszą spełniać kółka do rollkontenerów strażackich
Podczas akcji ratowniczych liczy się nie tylko wysoka nośność. Rollkontenery strażackie są często przemieszczane, załadowywane do pojazdów i rozładowywane, a także eksploatowane w zmiennych i wymagających warunkach. Dobre właściwości jezdne oraz łatwość manewrowania ograniczają wysiłek potrzebny do ich obsługi. Z kolei niezawodny system blokowania zapobiega niekontrolowanemu przemieszczaniu się kontenera, zapewniając jego stabilne i bezpieczne ustawienie w miejscu prowadzenia działań.
Kółka Alpha do niezawodnych zastosowań
Rollkontenery strażackie wymagają kółek, które niezawodnie przenoszą duże obciążenia, zapewniają łatwe manewrowanie oraz bezpieczną i niezawodną pracę nawet w najtrudniejszych warunkach.
W zależności od konfiguracji zestawy kołowe Alpha mogą być wyposażone w blokadę centralną, która umożliwia jednoczesne blokowanie lub zwalnianie kilku kół. Dostępne są różne warianty blokad, w tym blokadę centralną, kierunkową oraz totalną. Takie rozwiązanie usprawnia obsługę kontenera i zmniejsza ryzyko pozostawienia koła bez zabezpieczenia. System blokowania może zostać indywidualnie dopasowany do konstrukcji i wymagań konkretnego rollkontenera strażackiego, wykorzystując między innymi pręty profilowe, dźwignie lub zintegrowane mechanizmy blokujące.
Wszechstronne możliwości konfiguracji
W zależności od wybranej kombinacji koła, obudowy i sposobu mocowania seria Alpha oferuje szereg właściwości, które sprawdzają się w wymagających zastosowaniach:
- Łatwe manewrowanie: Podwójne łożysko kulkowe w obrotnicy zapewnia płynne toczenie i precyzyjne prowadzenie kontenera.
Solidna konstrukcja: Odporne na zużycie warianty kół wytrzymują intensywną eksploatację, a a uszczelnione łożyska skutecznie chronią przed wilgocią i zabrudzeniami.
Dopasowanie do środowiska pracy: Dostępne są między innymi wersje odporne na wysokie temperatury i korozję.
Wysoka nośność: W zależności od konfiguracji koła, obudowy i mocowania rodzina produktów Alpha zapewnia nośność do 500 kg na kółko.
Kółka Alpha w Braun Feuerwehrtechnik
Rollkontenery są wykorzystywane w niskich i wysokich temperaturach, podczas wiatru i deszczu, a także na śniegu i lodzie. Połączenie wysokiej nośności, dobrej zwrotności, blokady centralnej i osłony pyłowej kółek TENTE Alpha umożliwia bezpieczny i niezawodny transport wyposażenia aż do miejsca prowadzonych działań.
Kółka Alpha wybrane przez Braun Feuerwehrtechnik:
| Średnica koła: | 200 mm |
|---|---|
| Nośność dynamiczna: | 400 kg na zestaw kołowy |
| Konfiguracja kółek: | Cztery kółka Alpha na rollkontener, a w przypadku szczególnie ciężkich kontenerów sześć kółek . |
| Blokowanie: | Blokada centralna |
Przemyślane bezpieczeństwo ciężkich rollkontenerów
Kółka Alpha w rollkontenerach strażackich są połączone solidnym układem prętów. Drążek uchwytu przenosi ruch ręki przez sprężynę gazową na drugi drążek. Dzięki temu wszystkie kółka są jednocześnie blokowane lub ustawiane w pozycji gotowej do jazdy.
Dodatkowa osłona pyłowa ogranicza boczne wychylanie się kółek. Zmniejsza to ryzyko przechylenia podczas postoju – istotny aspekt bezpieczeństwa w przypadku ciężkich rollkontenerów.
— Thomas Braun, założyciel i dyrektor zarządzający Braun Feuerwehrtechnik GmbH
Od lat ściśle ze sobą współpracujemy. TENTE zawsze poważnie traktuje nasze wyzwania, a wspólnie opracowujemy rozwiązanie precyzyjnie dopasowane do potrzeb naszych klientów, dla których bezpieczeństwo ma szczególne znaczenie.
— Thomas Braun, założyciel i dyrektor zarządzający Braun Feuerwehrtechnik GmbH
Które kółka pasują do Twojego rollkontenera?
Nośność, materiał koła, mocowanie i blokada muszą odpowiadać konstrukcji, obciążeniu i środowisku pracy rollkontenera. Krótko opisz nam swoje wymagania.
Nasi eksperci pomogą w wyborze i konfiguracji odpowiednich zestawów kłowych Alpha.