Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Integral plus: możliwość mycia i odporność na substancje chemiczne.

W codziennej pracy placówek medycznych higiena i czystość są niezbędne. Niezależnie od tego, czy chodzi o łóżka szpitalne, łóżka rehabilitacyjne czy sprzęt medyczny, stosowane w nich kółka muszą wytrzymywać regularne i dokładne czyszczenie.
Woda jej niestraszna.

Integral plus: możliwość mycia i odporność na substancje chemiczne.*

Woda jej niestraszna.

W codziennej pracy placówek medycznych higiena i czystość są niezbędne.

Czysto nawet pod łóżkiem

W codziennej pracy placówek medycznych higiena i czystość są niezbędne. Niezależnie od tego, czy chodzi o łóżka szpitalne, łóżka rehabilitacyjne czy sprzęt medyczny, stosowane w nich kółka muszą wytrzymywać regularne i dokładne czyszczenie. Integral plus spełnia te wymagania dzięki łatwym do czyszczenia powierzchniom, komponentom odpornym na substancje chemiczne oraz możliwości wielokrotnego mycia w wybranych wersjach.

AI generated

Łatwe czyszczenie. Nawet przy wysokich wymaganiach higienicznych.

Tam, gdzie każdego dnia odbywa się czyszczenie i dezynfekcja, liczy się każdy szczegół. Dlatego Integral plus wyróżnia się konstrukcją ułatwiającą czyszczenie oraz materiałami odpornymi na wiele środków czyszczących i substancji chemicznych. 

Twoje korzyści w skrócie: 

  • Przeważnie gładkie powierzchnie umożliwiają szybkie i łatwe czyszczenie 
  • Dostępne wersje przystosowane do wielokrotnego mycia zgodnie z AK-BWA 
  • Uszczelnione łożyska kulkowe precyzyjne** chronią przed rozpryskami wody i zabrudzeniami

Cicha mobilność łóżek szpitalnych i rehabilitacyjnych

Integral plus to udoskonalenie sprawdzonego rozwiązania z kółkami do szpitali i placówek opiekuńczych. Łączy wysokiej jakości cechy uznanej serii Integral z systemem blokowania o wyjątkowo cichej obsłudze i wygodą użytkowania.

*Możliwość mycia zależy od wersji. W przypadku kółek przeznaczonych do mycia klient musi uszczelnić obszar mocowania.
**dotyczy wersji przystosowanych do mycia.