Integral plus – wyjątkowo ciche ruszanie.
Ciii.
Ciche zestawy kołowe dla spokojniejszej codzienności w zakładach opieki zdrowotnej
W pokojach pacjentów, na oddziałach czy w salach zabiegowych: ciche zestawy kołowe mogą pomóc zwiększyć komfort pracy i ograniczyć niepotrzebny hałas w tle.
Nowe Integral plus i Integral twin load wyróżniają się zoptymalizowanym systemem blokady oraz płynną i cichą jazdą.
Korzyści w skrócie:
- cicha i lekka obsługa blokady
- Wygodne warianty z centralną blokadą
- do trzech pozycji przełączania: blokada kierunku jazdy, blokada całkowita lub pełna mobilność
- cicha jazda dla przyjemniejszego otoczenia
- łatwe czyszczenie i komponenty odporne na działanie środkow chemicznych
- standard wydajności certyfikowane przez TÜV SÜD
- nagradzany design serii Integral
Jedna seria Integral. Dwa rozwiązania. Jeden cichy efekt.
Integral plus. Cicha mobilność dla łóżek szpitalnych i rehabilitacyjnych.
Integral plus to następny etap rozwój sprawdzonego zestawu kołowego dla szpitali i placówek opiekuńczych. Łączy wysokiej jakości cechy serii Integral z wyjątkowo cichym w obsłudze systemem blokady oraz komfortową obsługą.
Szczególnie polecane do łóżek szpitalnych, łóżek w zakładach opiekuńczych i sprzętu medycznego.
Integral twin load. Duże obciążenia, cicha blokada, bezpieczna stabilność.
Integral twin load opracowano z myślą o zastosowaniach medycznych, w których obok cichej obsługi liczą się również wysoka nośność i bezpieczna stabilność. Przykłady to stoły operacyjne, roboty chirurgiczne i łóżka bariatryczne.
Cecha szczególna: nawet przy dużych obciążeniach do 250 kg na koło system blokady podwójnego zestawu kołowego można obsługiwać wyjątkowo cicho.