Integral Twin Load
Przewodzi. Na pełen etat.
Ładunki elektrostatyczne? Skutecznie je odprowadzamy.
W wymagających środowiskach medycznych kontrolowane odprowadzanie ładunków elektrostatycznych ma szczególne znaczenie. Dlatego kółka TENTE Integral plus i Integral twin load można również skonfigurować w wersjach elektroprzewodzących. Pomagają w kontrolowany sposób odprowadzać ładunki elektrostatyczne, chroniąc wrażliwe urządzenia elektryczne przed wyładowaniem elektrostatycznym (ESD).
Zapewniają większe bezpieczeństwo łóżek szpitalnych, stołów operacyjnych, robotów chirurgicznych i innych urządzeń medycznych.
Koła elektroprzewodzące do różnych zastosowań medycznych
Integral plus i Integral twin load zostały zaprojektowane z myślą o zróżnicowanych wymaganiach branży medycznej. Oba modele są dostępne w wersjach wyposażonych w koła przewodzące elektryczność, zapewniające skuteczne odprowadzanie ładunków elektrostatycznych.
- Integral plus opracowano z myślą o łóżkach szpitalnych, łóżkach rehabilitacyjnych oraz innych urządzeniach medycznych.
- Integral twin load to podwójny zestaw kołowy przeznaczony do zastosowań wymagających większej nośności i stabilności, takich jak stoły operacyjne, roboty chirurgiczne czy łóżka bariatryczne.
Certyfikowane przewodnictwo z Maxtech conductive
Wersje elektroprzewodzące z serii Integral są wyposażone w koła Maxtech Conductive. Zastosowany bieżnik poliuretanowy zapewnia certyfikowane przewodnictwo elektryczne oraz wspomaga kontrolowane odprowadzanie ładunków elektrostatycznych.
- certyfikowane przewodnictwo elektryczne
- materiał bieżni: poliuretan
- wersja zmywalna
- Integral plus: uszczelnione precyzyjne łożysko kulkowe
- Integral twin load: precyzyjne łożysko kulkowe ze stali nierdzewnej
- zakres temperatur: od −30 °C do +80 °C