Punkt wyjścia
Różne kółka — spójny obraz
Nasze inteligentne rozwiązanie mobilności
Siegfried Greiner, Kristina Greiner, Dyrektorzy Greiner GmbH
„Jednolita konstrukcja rodziny produktów TENTE pozwala nam wyznaczyć wyjątkową pozycję rynkową.”
Siegfried Greiner, Kristina Greiner, Dyrektorzy Greiner GmbH
Znakomita pozycja rynkowa dzięki projektowi
Rodzina produktów Linea jest używana do różnych krzeseł medycznych firmy Greiner. Bez względu na to, który szpital jest potrzebny — każde rozwiązanie pasuje do dokładnego koloru odpowiednich produktów i idealnie pasuje do języka projektowania firmy. Kolorystyka może być również zaprojektowana tak, aby odpowiadała klientom firmy Greiner. Jeśli chodzi o projektowanie, Linea osiąga najwyższe oceny na całej planszy. Dzięki różnorodnym opcjom konfiguracji i adaptacji oferowanej przez TENTE, Greiner może się jeszcze lepiej wyróżnić, wzmocnić wartość rozpoznawalną swoich produktów i pozycjonować się wyjątkowo na rynku. Ale cieszymy się również, że nasze inteligentne rozwiązanie poprawiło również coś innego: pewność, z jaką można podejmować decyzje w firmie. Bez względu na to, jakie zmiany są na horyzoncie - Greiner zawsze może być pewien, że zdobędzie właściwy rysunek. Niezależnie od tego, czy planowany jest odpowiedni stolik boczny do krzesła medycznego, czy nierówne podłogi powodują problemy, a nawet jeśli potrzebujesz automatycznego układu hamulcowego, znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Ciebie i Twoich potrzeb. Rodzina produktów Linea gwarantuje właściwe rozwiązanie za każdym razem i zapewnia jednolity wizerunek.