Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Esselte Leitz

Zmotoryzowane kółka wózków otwierają nowe ścieżki
esselte_leitz_banner
Na pierwszy rzut oka pomysł wysunięty przez naszego klienta Esselte Leitz polegający na utylizacji ciężarówek przemysłowych niemal całkowicie w magazynie wydawał się dość śmiałym zadaniem.
Na drugi rzut oka sprawy wyglądały trochę inaczej. Dzieje się tak dlatego, że wózki wielopółkowe, które służą do odbioru towarów, zostały wyposażone w nasz elektryczny układ napędowy TENTE E-Drive flex. Inteligentne rozwiązanie pozwala pracownikom bez wysiłku transportować więcej towarów, co nie tylko poprawia produktywność, ale także zmniejsza odległości spacerów — nawet o 80 procent.

Punkt wyjścia

Esselte Leitz GmbH & Co KG należy do Acco Brands Corporation i jest znana z folderów plików i innowacyjnych materiałów biurowych. Firma oferuje swoim klientom całodobową usługę dostawy: zamówienia otrzymane przed godziną 13.00 wysyłane są tego samego dnia. Wymaga to najwyższej możliwej elastyczności zarówno pod względem personelu, jak i rozmieszczenia sprzętu.

Would you like to receive personal advice?

We look forward to your inquiry

Czasochłonne procesy i liczne trasy

Esselte Leitz wysyła 1,7 miliona zamówień rocznie i rejestruje sześć milionów wypłat towarów rocznie. Oznacza to, że pracownicy obsługują towary o łącznej masie 40 000 ton. W związku z tym firma nieustannie pracuje nad optymalizacją warunków pracy i wysoką wydajnością kompletacji zamówień. W trakcie tego procesu doskonalenia zespół zmodernizował istniejącą koncepcję kompletacji zamówień i wprowadził tzw. system Takt Time. Umożliwia organizację przesyłek przy jak najmniejszym wysiłku. Dokonując tego przejścia, zakwestionowano również transport towarów za pomocą elektrycznych ciężarówek przemysłowych. Firma Esselte Leitz chciała znacznie poprawić wykorzystanie zasobów technicznych i skrócić czas potrzebny na kompletację zamówień. Celem było elastyczne zwiększanie pojemności, z jednej minuty na minutę. Aby to osiągnąć, firma zdecydowała się skorzystać z wózków do zbierania zamówień, które poruszają się pod własną parą. Dodatkowo, ponieważ podczas załadunku ważą one do 400 kilogramów, potrzebne było rozwiązanie, które umożliwiłoby poruszanie się i manewrowanie ciężkimi wózkami bez wysiłku — i to właśnie w grę wchodzą zmotoryzowane kółka wózków TENTE.

Nasze inteligentne rozwiązanie mobilności

Ciężkie wózki do kompletacji zamówień muszą być szybko przemieszczane bez obciążania pracowników. Jednocześnie wózki powinny być łatwe w obsłudze i mieć doskonałą zwrotność. Przyjrzeliśmy się sytuacji pod kilkoma kątami i rozważaliśmy różne czynniki: charakterystykę napędu, różne wymagania podczas procesu pracy, a nawet aspekty ergonomiczne. Rozwiązanie: Nasz elektroniczny układ napędowy E-Drive flex, specjalnie dostosowany w ścisłej współpracy z firmą Esselte Leitz. System posiada mocny silnik elektryczny i zmotoryzowane kółka, dzięki czemu można ustawić wózki do zbierania zamówień w ruch za naciśnięciem jednego przycisku. Prędkość jest nieskończenie zmienna, zarówno do przodu, jak i do tyłu. Pracownicy mogą łatwo, szybko i wygodnie przenosić ciężkie ładunki. Jeśli nie jest wymagana pomoc, kółko napędu E-Drive flex cofa się automatycznie. Parametry modułu sterującego oraz żywotność baterii zostały dostosowane przez nasz zespół do specyficznych potrzeb klienta. Jednocześnie przyjrzeliśmy się całemu systemowi i zbadaliśmy potencjał optymalizacji istniejących kółek. Wybór szczególnie niskoszumowych kółek umożliwił znaczną poprawę właściwości jezdnych wózków do kompletacji zamówień dzięki precyzyjnym łożyskom kulkowym i bieżnikom wykonanym z kauczuku naturalnego. Ergonomia odegrała również decydującą rolę. Zamontowaliśmy wtyczkę ładowania akumulatora E-Drive na idealnej wysokości roboczej. Ponadto element sterujący elektronicznego układu napędowego został również ergonomicznie zaprojektowany i zainstalowany w optymalnej pozycji roboczej. Esselte Leitz otrzymał w ten sposób kompletne rozwiązanie systemowe, w którym wszystkie komponenty są idealnie dopasowane do siebie.
Axel Zühlke, dyrektor logistyki w Esselte Leitz.

Axel Zühlke, dyrektor logistyki w Esselte Leitz.

„Z naszego punktu widzenia jako użytkownika elastyczne i łatwe w obsłudze rozwiązanie E-Drive dostarczane przez TENTE bardzo dobrze wpisuje się w nasze podejście Kaizen”.

Axel Zühlke, dyrektor logistyki w Esselte Leitz.

Zoptymalizowane procesy, niższe koszty i zwiększona produktywność

Dzięki nowej koncepcji kompletacji zamówień pracownicy Esselte Leitz mają teraz znacznie mniej odległości do pokonania podczas pracy — dokładnie o 80 procent mniej. Zmniejszone wykorzystanie ciężarówek przemysłowych oznacza również, że firma oszczędza na kosztach napraw, konserwacji i szkoleń. Ponadto wysoce wydajne akumulatory systemu E-Drive flex drastycznie zmniejszają zużycie energii. Dzięki doskonałemu połączeniu naszego rozwiązania do wózków rolkowych z wózkami do kompletacji zamówień byliśmy w stanie nie tylko poprawić mobilność, ale także zoptymalizować cały proces pracy, obniżyć koszty eksploatacji i znacząco zwiększyć produktywność.