Koło 98 mm
Novatech
EAN:
4031582495102
Numer produktu:
ITP098x40-Ø12 HL40 cv R49 tread-turn
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Ruch bez śladów
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków, wykonane z korpusu aluminiowego i wyposażone w łoż...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków, wykonane z korpusu aluminiowego i wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 98 mm, szerokością bieżnika 40 mm oraz długością piasty 12 mm. Bieżnik wykonany z poliuretanu odlewanego zapewnia trwałość i przyczepność. Koło posiada otwór osiowy o średnicy 12 mm. Nośność statyczna wynosi 600 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 240 kg przy prędkości 6 km/h lub 300 kg przy prędkości 4 km/h, co pozwala na zastosowanie w różnych warunkach eksploatacyjnych.