Koło 85 mm
Duratech
Numer zamówienia:
199839855
EAN:
4031582334234
Numer produktu:
TOP 085x95-Ø20 HL97
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Koła o niskim zużyciu
Koło Duratech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków, wykonane z poliamidu ciężkiego z łożyskiem kulkowy...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło Duratech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków, wykonane z poliamidu ciężkiego z łożyskiem kulkowym precyzyjnym. Koło charakteryzuje się średnicą 85 mm i szerokością bieżnika 95 mm, przy długości piasty wynoszącej 97 mm. Otwór na oś ma średnicę 20 mm. Koło wykazuje statyczną nośność 1800 kg. Nośność dynamiczna wynosi 720 kg przy prędkości 6 km/h lub 900 kg przy prędkości 4 km/h. Materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, zapewniając jednolitość konstrukcji i trwałość eksploatacyjną.
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
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu