Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło Duratech to precyzyjny element oporowy przeznaczony do zastosowania w wózkach jezdnych i kółkach obrotowych. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 85 mm oraz szerokością bieżnika 95 mm, przy długości piasty wynoszącej 95 mm. Otwór na oś ma średnicę 20 mm. Korpus wykonany jest z poliamidu ciężkiego, a bieżnik wykonany jest z materiału identycznego z korpusem koła. Koło wyposażone jest w precyzyjne łożysko kulkowe zapewniające niezawodną pracę. Maksymalna nośność statyczna wynosi 1800 kg. Nośność dynamiczna zależy od prędkości eksploatacji: przy prędkości 6 km/h koło wytrzymuje obciążenie 720 kg, natomiast przy prędkości 4 km/h nośność dynamiczna wynosi 900 kg. Parametry te czynią to koło idealnym rozwiązaniem dla wymagających zastosowań przemysłowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
TOP 085x95-Ø20 HL95
EAN
4031582331271
Numer materiału S4
199832617
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
900 kg
Nośność przy 6 km/h
720 kg
Nośność statyczne
1800 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-40 °C
Waga całkowita
0,58 kg
Nazwa produktu
Duratech
Standardowy
EN12533 — Kółka do dużych obciążeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Typ łożyska
6204
Twardość Bieżnia (D)
75 Shore D
Materiał ciała
Poliamid, ciężki
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Średnica otworu Oś
20 mm
Długość piasty
95 mm
Szerokość Bieżnia
95 mm
Średnica
85 mm
Szerokość korpusu
95 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Naturalna biel
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
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu