Koło 85 mm
Duratech
Numer zamówienia:
199832616
EAN:
4031582331240
Numer produktu:
TOP 085x90-Ø20 HL90
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Koła o niskim zużyciu
Koło Duratech to precyzyjny element do wózków jezdnych o średnicy 85 mm, wyposażony w oponę o szerokości 90 mm wykonaną z materi...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło Duratech to precyzyjny element do wózków jezdnych o średnicy 85 mm, wyposażony w oponę o szerokości 90 mm wykonaną z materiału identycznego z korpusem koła. Korpus wykonany jest z poliamidu ciężkiego, a łożysko stanowi precyzyjne łożysko kulkowe. Oś koła posiada średnicę otworu 20 mm, zaś długość piasty wynosi 90 mm. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 1600 kg. Nośność dynamiczna wynosi 640 kg przy prędkości 6 km/h oraz 800 kg przy prędkości 4 km/h, co zapewnia niezawodną pracę w wymagających warunkach przemysłowych.
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
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu