Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło Duratech to precyzyjny element oporowy przeznaczony do zastosowania w wózkach jezdnych i kołach podporowych. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 85 mm, szerokością bieżnika 85 mm oraz długością piasty 85 mm, przy czym otwór na oś ma średnicę 20 mm. Korpus wykonany jest z poliamidu ciężkiego, zapewniającego trwałość i odporność na obciążenia, natomiast bieżnik wykonany jest z materiału identycznego z korpusem koła. Koło wyposażone jest w precyzyjne łożysko kulkowe, które gwarantuje płynną pracę i długą żywotność. Nośność statyczna koła wynosi 1600 kg, podczas gdy nośność dynamiczna wynosi 640 kg przy prędkości 6 km/h lub 800 kg przy prędkości 4 km/h, co pozwala na zastosowanie tego koła w różnych warunkach eksploatacyjnych i obciążeniowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
TOP 085x85-Ø20 HL85
EAN
4031582331219
Numer materiału S4
199832615
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
800 kg
Nośność przy 6 km/h
640 kg
Nośność statyczne
1600 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-40 °C
Waga całkowita
0,57 kg
Nazwa produktu
Duratech
Standardowy
EN12533 — Kółka do dużych obciążeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Typ łożyska
6204
Twardość Bieżnia (D)
75 Shore D
Materiał ciała
Poliamid, ciężki
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Średnica otworu Oś
20 mm
Długość piasty
85 mm
Szerokość Bieżnia
85 mm
Średnica
85 mm
Szerokość korpusu
85 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Naturalna biel
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
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu