Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło Duratech to koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków, wykonane z poliamidu ciężkiego z opaską bieżnika o szerokości 75 mm, identyczną z korpusem koła. Średnica koła wynosi 85 mm, a długość piasty to 75 mm, przy czym średnica otworu na oś wynosi 20 mm. Koło wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające niezawodną pracę. Nośność statyczna koła wynosi 1500 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 600 kg przy prędkości 6 km/h lub 750 kg przy prędkości 4 km/h, co pozwala na zastosowanie koła w różnych warunkach eksploatacyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
TOP 085x75-Ø20 HL75
EAN
4031582331196
Numer materiału S4
199832613
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
750 kg
Nośność przy 6 km/h
600 kg
Nośność statyczne
1500 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-40 °C
Waga całkowita
0,21 kg
Nazwa produktu
Duratech
Standardowy
EN12533 — Kółka do dużych obciążeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Typ łożyska
6204
Twardość Bieżnia (D)
75 Shore D
Materiał ciała
Poliamid, ciężki
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Średnica otworu Oś
20 mm
Długość piasty
75 mm
Szerokość Bieżnia
75 mm
Średnica
85 mm
Szerokość korpusu
75 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Naturalna biel
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
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu