Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło Duratech to precyzyjny element do wózków jezdnych o średnicy 85 mm, wyposażony w oponę o szerokości 70 mm. Korpus wykonany jest z poliamidu ciężkiego, a oś posiada średnicę otworu 20 mm. Piasta koła ma długość 70 mm i jest wyposażona w łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające niezawodną pracę. Materiał opony jest identyczny z materiałem korpusu. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 1500 kg. Nośność dynamiczna wynosi 750 kg przy prędkości 4 km/h lub 600 kg przy prędkości 6 km/h, co pozwala na zastosowanie tego koła w różnych warunkach eksploatacyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
TOP 085x70-Ø20 HL70
EAN
4031582331189
Numer materiału S4
199832612
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
750 kg
Nośność przy 6 km/h
600 kg
Nośność statyczne
1500 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-40 °C
Waga całkowita
0,54 kg
Nazwa produktu
Duratech
Standardowy
EN12533 — Kółka do dużych obciążeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Typ łożyska
6204
Twardość Bieżnia (D)
75 Shore D
Materiał ciała
Poliamid, ciężki
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Średnica otworu Oś
20 mm
Długość piasty
70 mm
Szerokość Bieżnia
70 mm
Średnica
85 mm
Szerokość korpusu
70 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Naturalna biel
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
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu