Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło Duratech jest kołem przeznaczonym do zastosowania w wózkach jezdnych i kółkach obrotowych, wykonanym z poliamidu ciężkiego z opaską bieżnika o szerokości 65 mm, identyczną z korpusem koła. Koło posiada średnicę 85 mm, długość piasty 65 mm oraz otwór na oś o średnicy 20 mm. Urządzenie wyposażone jest w precyzyjne łożysko kulkowe zapewniające niezawodną pracę. Nośność statyczna koła wynosi 1300 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 520 kg przy prędkości 6 km/h lub 650 kg przy prędkości 4 km/h, co pozwala na zastosowanie w różnych warunkach eksploatacyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
TOP 085x65-Ø20 HL65
EAN
4031582331172
Numer materiału S4
199832611
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
650 kg
Nośność przy 6 km/h
520 kg
Nośność statyczne
1300 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-40 °C
Waga całkowita
0,54 kg
Nazwa produktu
Duratech
Standardowy
EN12533 — Kółka do dużych obciążeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Typ łożyska
6204
Twardość Bieżnia (D)
75 Shore D
Materiał ciała
Poliamid, ciężki
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Średnica otworu Oś
20 mm
Długość piasty
65 mm
Szerokość Bieżnia
65 mm
Średnica
85 mm
Szerokość korpusu
65 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Naturalna biel
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
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu