Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło Duratech to koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 85 mm oraz szerokością bieżnika 100 mm. Długość piasty wynosi 102 mm, a średnica otworu na oś to 20 mm. Koło wykonane jest z poliamidu ciężkiego, identycznego materiału co korpus. Bieżnik wykonany jest z tego samego materiału co korpus koła. Urządzenie wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające niezawodną pracę. Nośność statyczna koła wynosi 1800 kg. Nośność dynamiczna wynosi 720 kg przy prędkości 6 km/h oraz 900 kg przy prędkości 4 km/h. Takie parametry techniczne czynią to koło idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających wysokiej nośności i trwałości.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
TOP 085x100-Ø20 HL102
EAN
4031582334241
Numer materiału S4
199839858
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
900 kg
Nośność przy 6 km/h
720 kg
Nośność statyczne
1800 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-40 °C
Waga całkowita
0,57 kg
Nazwa produktu
Duratech
Standardowy
EN12533 — Kółka do dużych obciążeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Typ łożyska
6204ZV
Twardość Bieżnia (D)
75 Shore D
Materiał ciała
Poliamid, ciężki
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Średnica otworu Oś
20 mm
Długość piasty
102 mm
Szerokość Bieżnia
100 mm
Średnica
85 mm
Szerokość korpusu
100 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Naturalna biel
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
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu