Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło Duratech to precyzyjny element do wózków jezdnych o średnicy 85 mm, wyposażony w bieżnik o szerokości 100 mm wykonany z materiału identycznego z korpusem koła. Korpus wykonany jest z poliamidu ciężkiego, zapewniającego trwałość i niezawodność w wymagających warunkach pracy. Koło posiada piasta o długości 100 mm oraz otwór na oś o średnicy 20 mm. Urządzenie wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne, gwarantujące płynną pracę i długą żywotność. Nośność statyczna koła wynosi 1800 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 720 kg przy prędkości 6 km/h lub 900 kg przy prędkości 4 km/h, co pozwala na zastosowanie tego koła w różnorodnych aplikacjach transportowych i magazynowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
TOP 085x100-Ø20 HL100
EAN
4031582331301
Numer materiału S4
199832618
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
900 kg
Nośność przy 6 km/h
720 kg
Nośność statyczne
1800 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-40 °C
Waga całkowita
0,59 kg
Nazwa produktu
Duratech
Standardowy
EN12533 — Kółka do dużych obciążeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Typ łożyska
6204
Twardość Bieżnia (D)
75 Shore D
Materiał ciała
Poliamid, ciężki
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Średnica otworu Oś
20 mm
Długość piasty
100 mm
Szerokość Bieżnia
100 mm
Średnica
85 mm
Szerokość korpusu
100 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Naturalna biel
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
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu