Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 85 mm i szerokością bieżnika 85 mm, przy długości piasty wynoszącej 90 mm. Otwór na oś ma średnicę 20 mm. Bieżnik wykonany jest z poliuretanu odlewanego, zapewniającego trwałość i odporność na zużycie. Korpus koła wykonany jest ze stali i żelaza, gwarantując solidną konstrukcję. Koło wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione, zapewniające płynną pracę i długą żywotność. Nośność statyczna koła wynosi 1600 kg. Nośność dynamiczna wynosi 640 kg przy prędkości 6 km/h oraz 800 kg przy prędkości 4 km/h, co pozwala na zastosowanie w różnych warunkach eksploatacji.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
ETX 085x85-Ø20 HL90-Type F
EAN
4031582369625
Numer materiału S4
199862192
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
800 kg
Nośność przy 6 km/h
640 kg
Nośność statyczne
1600 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
1,14 kg
Nazwa produktu
Novatech
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)
42 Shore D
Materiał ciała
Stal, żelazo
Materiał bieżni
Poliuretan, Odlewane
Średnica otworu Oś
20 mm
Długość piasty
90 mm
Szerokość Bieżnia
85 mm
Średnica
85 mm
Szerokość korpusu
85 mm
Typ uszczelnienia
F
Odpowiedni do
jungheinrich
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione
Kolor Koło
Żółty miód (RAL1005)
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
Uszczelnienie ochronne
Koła z uszczelnionymi łożyskami chroniącymi przed wodą i brudem