Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło Novatech jest kołem przeznaczonym do zastosowania w wózkach jezdnych i kołach podporowych, wykonanym z korpusu ze stali i żelaza oraz wyposażonym w precyzyjne uszczelnione łożysko kulkowe. Koło charakteryzuje się średnicą 85 mm i szerokością bieżnika 80 mm, wykonanego z poliuretanu odlewanego, zapewniającego trwałość i odporność na zużycie. Długość piasty wynosi 85 mm, a średnica otworu na oś to 20 mm. Koło ma zdolność nośną statyczną 1600 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 640 kg przy prędkości 6 km/h lub 800 kg przy prędkości 4 km/h, co pozwala na zastosowanie w różnych warunkach eksploatacyjnych i obciążeniach.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
ETX 085x80-Ø20 HL85-Type F
EAN
4031582332018
Numer materiału S4
199832546
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
800 kg
Nośność przy 6 km/h
640 kg
Nośność statyczne
1600 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
1,07 kg
Nazwa produktu
Novatech
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Typ łożyska
6204
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)
42 Shore D
Materiał ciała
Stal, żelazo
Materiał bieżni
Poliuretan, Odlewane
Średnica otworu Oś
20 mm
Długość piasty
85 mm
Szerokość Bieżnia
80 mm
Średnica
85 mm
Szerokość korpusu
80 mm
Typ uszczelnienia
F
Odpowiedni do
stilljungh_mic
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione
Kolor Koło
Żółty miód (RAL1005)
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
Uszczelnienie ochronne
Koła z uszczelnionymi łożyskami chroniącymi przed wodą i brudem