Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło Novatech jest kołem przeznaczonym do zastosowania w wózkach jezdnych i kółkach transportowych, wyposażonym w precyzyjne uszczelnione łożysko kulkowe zapewniające niezawodną pracę. Koło posiada średnicę 85 mm z bieżnikiem o szerokości 70 mm wykonanym z poliuretanu odlewanego, charakteryzującego się doskonałą odpornością na zużycie i przyczepnością. Korpus koła wykonany jest ze stali i żelaza, zapewniając wysoką wytrzymałość mechaniczną. Otwór na oś ma średnicę 20 mm, a długość piasty wynosi 75 mm. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 1400 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 560 kg przy prędkości 6 km/h lub 700 kg przy prędkości 4 km/h, co pozwala na zastosowanie w różnych warunkach eksploatacyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
ETX 085x70-Ø20 HL75-Type A
EAN
4031582330861
Numer materiału S4
199831622
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
700 kg
Nośność przy 6 km/h
560 kg
Nośność statyczne
1400 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
1,14 kg
Nazwa produktu
Novatech
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Typ łożyska
6006 2RS
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)
42 Shore D
Materiał ciała
Stal, żelazo
Materiał bieżni
Poliuretan, Odlewane
Średnica otworu Oś
20 mm
Długość piasty
75 mm
Szerokość Bieżnia
70 mm
Średnica
85 mm
Szerokość korpusu
70 mm
Typ uszczelnienia
A
Odpowiedni do
linde
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione
Kolor Koło
Żółty miód (RAL1005)
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
Uszczelnienie ochronne
Koła z uszczelnionymi łożyskami chroniącymi przed wodą i brudem