Koło 85 mm
Novatech
Numer zamówienia:
199831642
EAN:
4031582331004
Numer produktu:
ETX 085x110-Ø25 HL115-Type A
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Ruch bez śladów
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 85 mm i sze...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 85 mm i szerokością bieżnika 110 mm, przy długości piasty wynoszącej 115 mm. Otwór na oś ma średnicę 25 mm. Bieżnik wykonany jest z poliuretanu odlewanego, zapewniającego trwałość i odporność na zużycie. Korpus koła wykonany jest ze stali i żelaza, gwarantując solidną konstrukcję. Koło wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione, zapewniające płynną pracę i długą żywotność. Nośność statyczna koła wynosi 2000 kg. Nośność dynamiczna wynosi 800 kg przy prędkości 6 km/h lub 1000 kg przy prędkości 4 km/h, co pozwala na dostosowanie obciążenia do wymaganych warunków eksploatacji.
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
Uszczelnienie ochronne
Koła z uszczelnionymi łożyskami chroniącymi przed wodą i brudem