Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło Novatech to precyzyjny element do wózków jezdnych, charakteryzujący się średnicą 85 mm i szerokością bieżnika 105 mm. Koło wyposażone jest w oś o średnicy otworu 25 mm oraz piasta o długości 110 mm, wykonana ze stali i żelaza. Bieżnik wykonany z poliuretanu odlewanego zapewnia trwałość i niezawodność eksploatacyjną. Koło wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione, gwarantujące płynną pracę. Nośność statyczna koła wynosi 2000 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 800 kg przy prędkości 6 km/h lub 1000 kg przy prędkości 4 km/h, co pozwala na zastosowanie w różnych warunkach operacyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
ETX 085x105-Ø25 HL110-Type F
EAN
4031582340013
Numer materiału S4
199837473
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
1000 kg
Nośność przy 6 km/h
800 kg
Nośność statyczne
2000 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
1,34 kg
Nazwa produktu
Novatech
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Typ łożyska
6005
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)
42 Shore D
Materiał ciała
Stal, żelazo
Materiał bieżni
Poliuretan, Odlewane
Średnica otworu Oś
25 mm
Długość piasty
110 mm
Szerokość Bieżnia
105 mm
Średnica
85 mm
Szerokość korpusu
105 mm
Typ uszczelnienia
F
Odpowiedni do
stilljungh_mic
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione
Kolor Koło
Żółty miód (RAL1005)
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
Uszczelnienie ochronne
Koła z uszczelnionymi łożyskami chroniącymi przed wodą i brudem