Koło 85 mm
Novatech
Numer zamówienia:
199832338
EAN:
4031582330991
Numer produktu:
ETX 085x105-Ø20 HL110-Type A
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Ruch bez śladów
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 85 mm oraz ...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 85 mm oraz szerokością bieżnika 105 mm, przy długości piasty wynoszącej 110 mm. Otwór na oś ma średnicę 20 mm. Bieżnik wykonany jest z poliuretanu odlewanego, zapewniającego trwałość i odporność na zużycie, natomiast korpus wykonany jest ze stali i żelaza. Koło wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione, gwarantujące niezawodną pracę. Nośność statyczna koła wynosi 2000 kg. W zakresie nośności dynamicznej urządzenie osiąga 800 kg przy prędkości 6 km/h oraz 1000 kg przy prędkości 4 km/h, co pozwala na efektywne wykorzystanie w różnych warunkach eksploatacyjnych.
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
Uszczelnienie ochronne
Koła z uszczelnionymi łożyskami chroniącymi przed wodą i brudem