Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 85 mm oraz szerokością bieżnika 100 mm, przy długości piasty wynoszącej 105 mm i średnicy otworu osi 25 mm. Bieżnik wykonany jest z poliuretanu odlewanego, zapewniającego trwałość i odporność na zużycie, natomiast korpus wykonany jest ze stali i żelaza. Koło wyposażone jest w precyzyjne łożysko kulkowe uszczelnione, gwarantujące niezawodną pracę. Maksymalna nośność statyczna wynosi 2000 kg, podczas gdy nośność dynamiczna osiąga 800 kg przy prędkości 6 km/h lub 1000 kg przy prędkości 4 km/h, co pozwala na zastosowanie tego koła w różnych warunkach eksploatacyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
ETX 085x100-Ø25 HL105-Type A
EAN
4031582330977
Numer materiału S4
199831640
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
1000 kg
Nośność przy 6 km/h
800 kg
Nośność statyczne
2000 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
1,47 kg
Nazwa produktu
Novatech
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Typ łożyska
6006 2RS
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)
42 Shore D
Materiał ciała
Stal, żelazo
Materiał bieżni
Poliuretan, Odlewane
Średnica otworu Oś
25 mm
Długość piasty
105 mm
Szerokość Bieżnia
100 mm
Średnica
85 mm
Szerokość korpusu
100 mm
Typ uszczelnienia
A
Odpowiedni do
linde_mic
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione
Kolor Koło
Żółty miód (RAL1005)
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
Uszczelnienie ochronne
Koła z uszczelnionymi łożyskami chroniącymi przed wodą i brudem