Koło 85 mm
Novatech
Numer zamówienia:
199801060
EAN:
4031582318821
Numer produktu:
ETP 085x95-Ø20 HL95
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Ruch bez śladów
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków, charakteryzujący się średnicą 85 mm i szerokością ...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków, charakteryzujący się średnicą 85 mm i szerokością bieżnika 95 mm. Bieżnik wykonany jest z poliuretanu odlewanego, zapewniającego trwałość i odporność na zużycie. Oś koła posiada średnicę otworu 20 mm, a długość piasty wynosi 95 mm. Koło wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne, gwarantujące płynną pracę. Korpus wykonany jest ze stali i żelaza, zapewniając solidną konstrukcję. Nośność statyczna koła wynosi 1800 kg, natomiast nośność dynamiczna to 720 kg przy prędkości 6 km/h lub 900 kg przy prędkości 4 km/h, co pozwala na zastosowanie w różnych warunkach eksploatacyjnych.