Koło 85 mm
Novatech
Numer zamówienia:
199828567
EAN:
4031582383843
Numer produktu:
ETP 085x90-Ø20 HL90
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Ruch bez śladów
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków, charakteryzujący się średnicą 85 mm i szerokością ...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków, charakteryzujący się średnicą 85 mm i szerokością bieżnika 90 mm. Bieżnik wykonany z poliuretanu odlewanego zapewnia trwałość i niezawodność w eksploatacji. Oś koła posiada średnicę otworu 20 mm, a długość piasty wynosi 90 mm. Koło wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne, które gwarantuje płynną pracę. Korpus wykonany ze stali i żelaza zapewnia wytrzymałość konstrukcji. Nośność statyczna koła wynosi 1600 kg. Nośność dynamiczna wynosi 640 kg przy prędkości 6 km/h lub 800 kg przy prędkości 4 km/h, co pozwala na zastosowanie w różnych warunkach pracy.