Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków, charakteryzujący się średnicą 85 mm i szerokością bieżnika 90 mm. Bieżnik wykonany z poliuretanu odlewanego zapewnia trwałość i przyczepność, natomiast korpus wykonany ze stali i żelaza gwarantuje niezawodność konstrukcji. Koło wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne, które umożliwia płynne i efektywne obroty. Długość piasty wynosi 82 mm, a średnica otworu na oś to 20 mm. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 1600 kg, a nośność dynamiczna wynosi 640 kg przy prędkości 6 km/h lub 800 kg przy prędkości 4 km/h, co pozwala na zastosowanie go w różnych warunkach eksploatacyjnych i obciążeniach.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
ETP 085x90-Ø20 HL82
EAN
4031582318814
Numer materiału S4
199827706
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
800 kg
Nośność przy 6 km/h
640 kg
Nośność statyczne
1600 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
1,42 kg
Nazwa produktu
Novatech
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Typ łożyska
6204
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)
42 Shore D
Materiał ciała
Stal, żelazo
Materiał bieżni
Poliuretan, Odlewane
Średnica otworu Oś
20 mm
Długość piasty
82 mm
Szerokość Bieżnia
90 mm
Średnica
85 mm
Szerokość korpusu
90 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Żółty miód (RAL1005)