Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków, wyposażony w łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające niezawodną pracę. Koło posiada średnicę 85 mm z bieżnikiem o szerokości 80 mm wykonanym z poliuretanu odlewanego, charakteryzującego się doskonałą odpornością na zużycie i przyczepnością. Piastę stanowi stal i żelazo o długości 80 mm, a otwór na oś ma średnicę 20 mm. Urządzenie charakteryzuje się nośnością statyczną 1600 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 640 kg przy prędkości 6 km/h lub 800 kg przy prędkości 4 km/h, co pozwala na zastosowanie w szerokim spektrum zastosowań transportowych i magazynowych wymagających wysokiej niezawodności i trwałości.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
ETP 085x80-Ø20 HL80
EAN
4031582330304
Numer materiału S4
199839177
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
800 kg
Nośność przy 6 km/h
640 kg
Nośność statyczne
1600 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
1,28 kg
Nazwa produktu
Novatech
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Typ łożyska
6204
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)
42 Shore D
Materiał ciała
Stal, żelazo
Materiał bieżni
Poliuretan, Odlewane
Średnica otworu Oś
20 mm
Długość piasty
80 mm
Szerokość Bieżnia
80 mm
Średnica
85 mm
Szerokość korpusu
80 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Żółty miód (RAL1005)