Koło 85 mm
Novatech
Numer zamówienia:
199827957
EAN:
4031582318753
Numer produktu:
ETP 085x70-Ø20 HL62
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Ruch bez śladów
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków, charakteryzujący się średnicą 85 mm i szerokością ...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków, charakteryzujący się średnicą 85 mm i szerokością bieżnika 70 mm. Bieżnik wykonany jest z poliuretanu odlewanego, zapewniającego trwałość i odporność na zużycie. Piastę o długości 62 mm osadzono na łożysku kulkowym precyzyjnym, a korpus wykonano ze stali i żelaza. Otwór na oś ma średnicę 20 mm. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 1400 kg. Nośność dynamiczna wynosi 700 kg przy prędkości 4 km/h oraz 560 kg przy prędkości 6 km/h, co umożliwia zastosowanie w różnych warunkach eksploatacyjnych. Konstrukcja tego koła gwarantuje niezawodność i długą żywotność w profesjonalnych systemach transportowych.