Koło 85 mm
Novatech
Numer zamówienia:
199827956
EAN:
4031582369441
Numer produktu:
ETP 085x60-Ø20 HL60
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Ruch bez śladów
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków, charakteryzujący się średnicą 85 mm i szerokością ...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków, charakteryzujący się średnicą 85 mm i szerokością bieżnika 60 mm. Bieżnik wykonany z poliuretanu odlewanego zapewnia trwałość i przyczepność, natomiast korpus z stali i żelaza gwarantuje niezawodność konstrukcji. Koło wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne, które umożliwia płynne i efektywne obracanie się. Oś posiada średnicę otworu 20 mm, a długość piasty wynosi 60 mm. Nośność statyczna koła wynosi 1200 kg, podczas gdy nośność dynamiczna osiąga 480 kg przy prędkości 6 km/h lub 600 kg przy prędkości 4 km/h, co pozwala na zastosowanie tego koła w różnych warunkach eksploatacyjnych i obciążeniach.