Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków, charakteryzujący się średnicą 85 mm i szerokością bieżnika 115 mm. Konstrukcja koła opiera się na korpusie ze stali i żelaza, a bieżnik wykonany z poliuretanu odlewanego zapewnia trwałość i przyczepność. Koło wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne, które gwarantuje płynną pracę. Otwór na oś ma średnicę 30 mm, a długość piasty wynosi 115 mm. Nośność statyczna koła to 1700 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 680 kg przy prędkości 6 km/h lub 850 kg przy prędkości 4 km/h, co pozwala na zastosowanie w różnych warunkach eksploatacyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
ETP 085x115-Ø30 HL115
EAN
4031582330380
Numer materiału S4
199839737
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
850 kg
Nośność przy 6 km/h
680 kg
Nośność statyczne
1700 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
1,52 kg
Nazwa produktu
Novatech
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Typ łożyska
6006
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)
42 Shore D
Materiał ciała
Stal, żelazo
Materiał bieżni
Poliuretan, Odlewane
Średnica otworu Oś
30 mm
Długość piasty
115 mm
Szerokość Bieżnia
115 mm
Średnica
85 mm
Szerokość korpusu
115 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Żółty miód (RAL1005)