Koło 85 mm
Novatech
Numer zamówienia:
199833618
EAN:
4031582318739
Numer produktu:
ETP 085x100-Ø20 HL100
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Ruch bez śladów
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków, charakteryzujący się średnicą 85 mm i szerokością ...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków, charakteryzujący się średnicą 85 mm i szerokością bieżnika 100 mm. Bieżnik wykonany jest z poliuretanu odlewanego, zapewniającego trwałość i odporność na zużycie. Korpus koła wykonany ze stali i żelaza gwarantuje solidną konstrukcję, a precyzyjne łożysko kulkowe zapewnia płynną pracę. Oś koła posiada średnicę otworu 20 mm, a długość piasty wynosi 100 mm. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 1800 kg. Nośność dynamiczna wynosi 720 kg przy prędkości 6 km/h lub 900 kg przy prędkości 4 km/h, co umożliwia zastosowanie w różnych warunkach eksploatacyjnych.