Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło Duratech to precyzyjny element stosowany w systemach jezdnych, wykonany z poliamidu ciężkiego z łożyskiem kulkowym precyzyjnym. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 82 mm oraz szerokością bieżnika 98 mm, przy długości piasty wynoszącej 100 mm. Otwór na oś ma średnicę 20 mm. Koło wykazuje statyczną nośność 1800 kg. Nośność dynamiczna wynosi 720 kg przy prędkości 6 km/h oraz 900 kg przy prędkości 4 km/h. Materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, zapewniając jednorodność konstrukcji i trwałość eksploatacyjną.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
TOP 082x98-Ø20 HL100
EAN
4031582322668
Numer materiału S4
199804410
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
900 kg
Nośność przy 6 km/h
720 kg
Nośność statyczne
1800 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-40 °C
Waga całkowita
0,58 kg
Nazwa produktu
Duratech
Standardowy
EN12533 — Kółka do dużych obciążeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Typ łożyska
6204ZV
Twardość Bieżnia (D)
75 Shore D
Materiał ciała
Poliamid, ciężki
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Średnica otworu Oś
20 mm
Długość piasty
100 mm
Szerokość Bieżnia
98 mm
Średnica
82 mm
Szerokość korpusu
98 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Naturalna biel
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
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu