Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło Duratech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków, wykonane z poliamidu ciężkiego z łożyskiem kulkowym precyzyjnym. Koło charakteryzuje się średnicą 82 mm i szerokością bieżnika 93 mm, przy długości piasty wynoszącej 95 mm. Otwór na oś ma średnicę 20 mm. Materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, zapewniając jednolitość konstrukcji. Koło wykazuje nośność statyczną na poziomie 1800 kg. W zakresie nośności dynamicznej koło osiąga 720 kg przy prędkości 6 km/h oraz 900 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni go uniwersalnym rozwiązaniem dla różnych aplikacji transportowych i magazynowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
TOP 082x93-Ø20 HL95
EAN
4031582322651
Numer materiału S4
199804028
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
900 kg
Nośność przy 6 km/h
720 kg
Nośność statyczne
1800 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-40 °C
Waga całkowita
0,57 kg
Nazwa produktu
Duratech
Standardowy
EN12533 — Kółka do dużych obciążeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Typ łożyska
6204ZV
Twardość Bieżnia (D)
75 Shore D
Materiał ciała
Poliamid, ciężki
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Średnica otworu Oś
20 mm
Długość piasty
95 mm
Szerokość Bieżnia
93 mm
Średnica
82 mm
Szerokość korpusu
93 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Naturalna biel
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
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu