Koło 82 mm
Duratech
Numer zamówienia:
199804152
EAN:
4031582322637
Numer produktu:
TOP 082x91-Ø20 HL93
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Koła o niskim zużyciu
Koło Duratech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków, wykonane z poliamidu ciężkiego z łożyskiem kulkowy...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło Duratech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków, wykonane z poliamidu ciężkiego z łożyskiem kulkowym precyzyjnym. Koło charakteryzuje się średnicą 82 mm, szerokością bieżnika 91 mm oraz długością piasty 93 mm, przy czym otwór na oś ma średnicę 20 mm. Bieżnik wykonany jest z materiału identycznego z korpusem koła. Urządzenie wykazuje statyczną nośność 1800 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 720 kg przy prędkości 6 km/h lub 900 kg przy prędkości 4 km/h, co zapewnia niezawodną pracę w wymagających warunkach przemysłowych.
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
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu