Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło Duratech to precyzyjny element do wózków jezdnych o średnicy 82 mm, przeznaczony do zastosowań wymagających wysokiej nośności i trwałości. Koło wykonane jest z poliamidu ciężkiego, który zapewnia odporność na zużycie i warunki eksploatacyjne. Szerokość bieżnika wynosi 90 mm, a długość piasty 90 mm, przy czym średnica otworu na oś wynosi 20 mm. Koło wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne, gwarantujące płynną pracę i długą żywotność. Nośność statyczna koła wynosi 1800 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 720 kg przy prędkości 6 km/h lub 900 kg przy prędkości 4 km/h, co pozwala na zastosowanie koła w różnych wariantach obciążeniowych i prędkościowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
TOP 082x90-Ø20 HL90
EAN
4031582322620
Numer materiału S4
199827989
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
900 kg
Nośność przy 6 km/h
720 kg
Nośność statyczne
1800 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-40 °C
Waga całkowita
0,62 kg
Nazwa produktu
Duratech
Standardowy
EN12533 — Kółka do dużych obciążeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Typ łożyska
6304
Twardość Bieżnia (D)
75 Shore D
Materiał ciała
Poliamid, ciężki
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Średnica otworu Oś
20 mm
Długość piasty
90 mm
Szerokość Bieżnia
90 mm
Średnica
82 mm
Szerokość korpusu
90 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Naturalna biel
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
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu