Koło 82 mm
Duratech
Numer zamówienia:
199802945
EAN:
4031582322606
Numer produktu:
TOP 082x80-Ø20 HL82
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Koła o niskim zużyciu
Koło Duratech to koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków, wykonane z poliamidu ciężkiego z opaską bieżnika o ...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło Duratech to koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków, wykonane z poliamidu ciężkiego z opaską bieżnika o szerokości 80 mm, identyczną z korpusem. Koło charakteryzuje się średnicą 82 mm, długością piasty 82 mm oraz średnicą otworu osi 20 mm. Urządzenie wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające niezawodną pracę. Nośność statyczna koła wynosi 1500 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 600 kg przy prędkości 6 km/h lub 750 kg przy prędkości 4 km/h, co pozwala na zastosowanie w różnych warunkach eksploatacyjnych.
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
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu