Koło 82 mm
Duratech
Numer zamówienia:
199805242
EAN:
4031582322590
Numer produktu:
TOP 082x70-Ø20 HL70
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Koła o niskim zużyciu
Koło Duratech to precyzyjne koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 8...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło Duratech to precyzyjne koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 82 mm i szerokością bieżnika 70 mm, przy długości piasty wynoszącej 70 mm. Otwór na oś ma średnicę 20 mm. Koło wykonane jest z poliamidu ciężkiego, a bieżnik jest identyczny z korpusem. Urządzenie wyposażone jest w precyzyjne łożysko kulkowe zapewniające niezawodną pracę. Nośność statyczna koła wynosi 1500 kg. Nośność dynamiczna wynosi 750 kg przy prędkości 4 km/h lub 600 kg przy prędkości 6 km/h, co pozwala na efektywne wykorzystanie koła w różnych warunkach eksploatacyjnych.
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
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu