Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło Duratech to precyzyjne koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 82 mm, szerokością bieżnika 66 mm oraz długością piasty 66 mm. Otwór na oś ma średnicę 20 mm. Koło wykonane jest z poliamidu ciężkiego, a bieżnik wykonany jest z materiału identycznego z korpusem. Urządzenie wyposażone jest w precyzyjne łożysko kulkowe zapewniające niezawodną pracę. Nośność statyczna koła wynosi 1300 kg. Nośność dynamiczna wynosi 520 kg przy prędkości 6 km/h lub 650 kg przy prędkości 4 km/h. Koło Duratech spełnia wymagania zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej niezawodności i trwałości.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
TOP 082x66-Ø20 HL66
EAN
4031582331042
Numer materiału S4
199827823
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
650 kg
Nośność przy 6 km/h
520 kg
Nośność statyczne
1300 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-40 °C
Waga całkowita
0,46 kg
Nazwa produktu
Duratech
Standardowy
EN12533 — Kółka do dużych obciążeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Typ łożyska
6204
Twardość Bieżnia (D)
75 Shore D
Materiał ciała
Poliamid, ciężki
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Średnica otworu Oś
20 mm
Długość piasty
66 mm
Szerokość Bieżnia
66 mm
Średnica
82 mm
Szerokość korpusu
66 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Naturalna biel
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
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu