Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło Duratech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków, wykonane z poliamidu ciężkiego z łożyskiem kulkowym precyzyjnym. Koło charakteryzuje się średnicą 82 mm, szerokością bieżnika 54 mm oraz długością piasty 60 mm, z otworem na oś o średnicy 20 mm. Materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, zapewniając jednolitość konstrukcji. Koło wykazuje nośność statyczną do 1200 kg. W warunkach dynamicznych nośność wynosi 480 kg przy prędkości 6 km/h lub 600 kg przy prędkości 4 km/h, co pozwala na zastosowanie w różnych konfiguracjach transportowych i magazynowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
TOP 082x54-Ø20 HL60
EAN
4031582322583
Numer materiału S4
199804208
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
600 kg
Nośność przy 6 km/h
480 kg
Nośność statyczne
1200 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-40 °C
Waga całkowita
0,4 kg
Nazwa produktu
Duratech
Standardowy
EN12533 — Kółka do dużych obciążeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Typ łożyska
6204ZV
Twardość Bieżnia (D)
75 Shore D
Materiał ciała
Poliamid, ciężki
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Średnica otworu Oś
20 mm
Długość piasty
60 mm
Szerokość Bieżnia
54 mm
Średnica
82 mm
Szerokość korpusu
54 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Naturalna biel
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
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu