Koło 82 mm
Novatech
Numer zamówienia:
199832354
EAN:
4031582331899
Numer produktu:
ETX 082x70-Ø20 HL72-Type B
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Ruch bez śladów
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 82 mm oraz ...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 82 mm oraz szerokością bieżnika 70 mm, przy długości piasty wynoszącej 72 mm i średnicy otworu osi 20 mm. Bieżnik wykonany z poliuretanu odlewanego zapewnia trwałość i przyczepność, natomiast korpus wykonany ze stali i żelaza gwarantuje niezawodność konstrukcji. Koło wyposażone jest w precyzyjne łożysko kulkowe uszczelnione, które minimalizuje tarcie i wydłuża żywotność produktu. Nośność statyczna koła wynosi 1400 kg, podczas gdy nośność dynamiczna osiąga 840 kg przy prędkości 6 km/h lub 700 kg przy prędkości 4 km/h, co pozwala na zastosowanie w różnych warunkach eksploatacyjnych.
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
Uszczelnienie ochronne
Koła z uszczelnionymi łożyskami chroniącymi przed wodą i brudem