Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków, charakteryzujący się optymalnym połączeniem wytrzymałości i funkcjonalności. Urządzenie posiada średnicę 82 mm z szerokością bieżnika wynoszącą 76 mm, wykonanym z poliuretanu odlewanego, zapewniającego doskonałe właściwości eksploatacyjne. Korpus wykonany ze stali i żelaza gwarantuje trwałość konstrukcji, a precyzyjne łożysko kulkowe zapewnia płynną pracę. Otwór na oś ma średnicę 20 mm, natomiast długość piasty wynosi 83 mm. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 1400 kg, a nośność dynamiczna wynosi 840 kg przy prędkości 6 km/h lub 700 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających wysokiej niezawodności i wydajności w warunkach intensywnego użytkowania.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
ETP 082x76-Ø20 HL83
EAN
4031582383836
Numer materiału S4
199839799
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
700 kg
Nośność przy 6 km/h
840 kg
Nośność statyczne
1400 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
1,12 kg
Nazwa produktu
Novatech
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Typ łożyska
6204ZV
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)
42 Shore D
Materiał ciała
Stal, żelazo
Materiał bieżni
Poliuretan, Odlewane
Średnica otworu Oś
20 mm
Długość piasty
83 mm
Szerokość Bieżnia
76 mm
Średnica
82 mm
Szerokość korpusu
76 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Żółty miód (RAL1005)