Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków, wyposażony w łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające niezawodną pracę. Koło posiada średnicę 82 mm z bieżnikiem o szerokości 70 mm wykonanym z poliuretanu odlewanego, charakteryzującego się doskonałą odpornością na zużycie i trwałością. Piastę stanowi stal i żelazo o długości 70 mm, a otwór na oś ma średnicę 20 mm, umożliwiający łatwy montaż na standardowych osiach. Koło charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną wynoszącą 1400 kg, zapewniającą stabilność przy obciążeniach stałych. Nośność dynamiczna wynosi 840 kg przy prędkości 6 km/h oraz 700 kg przy prędkości 4 km/h, co pozwala na efektywne wykorzystanie w systemach transportowych o różnych parametrach pracy. Konstrukcja tego koła czyni je idealnym rozwiązaniem dla zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej niezawodności i długotrwałej eksploatacji.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
ETP 082x70-Ø20 HL70
EAN
4031582318715
Numer materiału S4
199802292
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
700 kg
Nośność przy 6 km/h
840 kg
Nośność statyczne
1400 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
0,95 kg
Nazwa produktu
Novatech
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Typ łożyska
6204
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)
42 Shore D
Materiał ciała
Stal, żelazo
Materiał bieżni
Poliuretan, Odlewane
Średnica otworu Oś
20 mm
Długość piasty
70 mm
Szerokość Bieżnia
70 mm
Średnica
82 mm
Szerokość korpusu
70 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Żółty miód (RAL1005)