Koło 82 mm
Novatech
Numer zamówienia:
199829296
EAN:
4031582318685
Numer produktu:
ETP 082x62-Ø20 HL62
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Ruch bez śladów
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków, charakteryzujący się średnicą 82 mm i szerokością ...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków, charakteryzujący się średnicą 82 mm i szerokością bieżnika 62 mm. Bieżnik wykonany z poliuretanu odlewanego zapewnia trwałość i przyczepność, natomiast korpus wykonany ze stali i żelaza gwarantuje niezawodność konstrukcji. Koło wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne, które umożliwia płynne i efektywne obroty. Oś koła posiada średnicę otworu 20 mm, a długość piasty wynosi 62 mm. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 1200 kg, podczas gdy nośność dynamiczna wynosi 480 kg przy prędkości 6 km/h lub 600 kg przy prędkości 4 km/h, co pozwala na zastosowanie go w różnych warunkach eksploatacyjnych.