Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków, wyposażony w łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające niezawodną pracę. Koło posiada średnicę 82 mm, szerokość bieżnika 60 mm oraz długość piasty 62 mm, przy czym średnica otworu na oś wynosi 20 mm. Bieżnik wykonany z poliuretanu odlewanego zapewnia trwałość i przyczepność, natomiast korpus wykonany ze stali i żelaza gwarantuje wytrzymałość konstrukcji. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 1200 kg, a nośność dynamiczna wynosi 480 kg przy prędkości 6 km/h lub 600 kg przy prędkości 4 km/h, co pozwala na zastosowanie w różnych warunkach eksploatacyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
ETP 082x60-Ø20 HL62
EAN
4031582318678
Numer materiału S4
199801537
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
600 kg
Nośność przy 6 km/h
480 kg
Nośność statyczne
1200 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
1,09 kg
Nazwa produktu
Novatech
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Typ łożyska
6204ZV
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)
42 Shore D
Materiał ciała
Stal, żelazo
Materiał bieżni
Poliuretan, Odlewane
Średnica otworu Oś
20 mm
Długość piasty
62 mm
Szerokość Bieżnia
60 mm
Średnica
82 mm
Szerokość korpusu
60 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Żółty miód (RAL1005)